Lišty na mechanické uchytenie káblov, s prestaviteľnou hĺbkou pre TS, TE

Obj. č.: DK 7858162

For TS and 482.6 mm (19") mounting frames, the depth variability of the rails facilitates flexible adaptation of their length to the attachment distance between the two 482.6 mm (19") mounting frames.

Obj. č.:
DK 7858162
Oblasti použitia
Na vedenie káblov na ráme skrine a na odľahčenie ťahu vedených káblov. Na lištách na mechanické upevnenie môžu byť káble upevnené pomocou sťahovacích pásikov alebo nylonových upínacích pútok.
Lišty na mechanické upevnenie káblov je možné zavesiť vodorovne priamo na 19" montážnu rovinu na zadnej strane alebo na hĺbku skrine medzi dvoma montážnymi rovinami. Jednotku je možné dodatočne zaistiť skrutkami.
Premenlivá hĺbka líšt umožňuje pružné prispôsobenie ich dĺžky danej upevňovacej vzdialenosti medzi dvoma 19" montážnymi rámami.
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho príslušenstva
Vzdialenosť medzi rovinami
500 ‐ 895 mm
Poznámka
Upevňovací rozmer + 152 mm = vzdialenosť medzi rovinami 19˝
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,6 kg
Brutto hmotnosť
1,7 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177437388
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
DK Cable clamp rail, depth-variable, distance between levels: 500-895 mm