Strmeň na vedenie optických káblov

Obj. č.: DK 7116500

The inner body is grooved, for the insertion of shunting or jumper cables into these, a rubber ring holds different fibre-optic cables with diameters of up to 4.5 mm.

Obj. č.:
DK 7116500
Popis funkcie
Priložené upevňovacie uholníky sú univerzálne použiteľné, v najrôznejších montážnych polohách je možné optické káble viesť pri patch paneli všetkými smermi: priamo pri patch paneli, pred patch panelom, bokom vedľa patch panelu a za patch panelom.
Materiál
dvojzložkový plast
Farba
Z vonkajšej strany: RAL 7035
Vnútorná konštrukcia: RAL 9005
Rozsah dodávky
2 vodiace strmene
2 ks gumové pásky
Súprava pre radové spojenie
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Dĺžka: 120 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,48 kg
Brutto hmotnosť
0,488 kg
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177125025
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Držiak káblov z optických vlákien DK, D: 120 mm, pre priemery káblov do 4,5 mm