- Obj. č.:
- DK 7269135
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Výškové moduly
- 2 U
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,591 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,773 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177221628
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Panel DK na vedenie káblov, na uchytenie optických a medených káblov, 2 U, oceľový plech, RAL 7035