Plechy pro zavedení kabelů pro montáž do skříní TS, SE a PC

Obj. č.: SZ 8800060

Bezpečné zavedení kabelu ve spojení s vodicími kabelovými průchodkami, konektorovými průchodkami. Montuje se namísto standardních podlahových plechů.

Obj. č.:
SZ 8800060
Výhody
Zvláště vhodné zejména pro kabely s různými průřezy
Díky symetrické konstrukci skříně lze plechy pro zavádění kabelů, jež mají odpovídající rozměry, obdobně jako podlahové plechy vložit také na hloubku skříně, vpravo a vlevo
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Počet výřezů
5
Vhodné pro
Typ skříně: TS: = 600 mm
Typ skříně: SE
Typ skříně: PC
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,874 kg
Brutto hmotnost
1,074 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177212466
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS Plechy pro zavedení kabelů, pro TS, SE a PC skříně, pro šířku 600 mm