Montážny set AX pre montážnu sadu pre malý otočný rám

Obj. č.: AX 2034010

For mounting the swing frame, small, in AX compact enclosures.

Obj. č.:
AX 2034010
Rozsah dodávky
4 upevňovacie uholníky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
1 balenie je postačujúce pre montáž malého otočného rámu
Vhodné pre
Typ skrine: AX
Šírka: = 600 mm
= 800 mm
Vhodné pre typ skrine
AX
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,525 kg
Brutto hmotnosť
0,535 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177938090
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Montážna sada AX, pre otočný rám, malý, pre AX a VX
Na stiahnutie
Info sheet