Montážna sada pre otočný rám, veľký, s krycím plechom

Obj. č.: SR 1986500

For installing a large swing frame with trim panel.

Obj. č.:
SR 1986500
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu pre montáž na skriňu
Uhol otvorenia
130°
Vhodné pre
Typ skrine: CM
Šírka: = 800 mm
Vhodné pre typ skrine
CM
Balenie
1 set(s)
Netto hmotnosť
4,005 kg
Brutto hmotnosť
4,205 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177529922
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Na stiahnutie
Instructions