Montážna sada pre otočný rám VX, veľký

Obj. č.: VX 8619041

For mounting the swing frame, large.

Obj. č.:
VX 8619041
Materiál
Oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Priamo na profil skrine pri montáži po celej výške skrine
V kombinácii so systémovým chassis 23 x 64 mm, pri montáži dielov na výšku skrine
Zaťažiteľnosť (statická)
3 500 N
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,5 kg
Brutto hmotnosť
4,58 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177920316
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Montážna sada VX pre otočný rám, veľká, pre Š: 800 mm
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure