- Obj. č.:
- SR 2027200
- Prevedenie
- Rámová konštrukcia odolná proti torznej deformácii (skrúteniu), zvarená z profilu štvorcového prierezu abz trikrát zahnutého nosného profilu.
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane uzatváracej vložky typu Doppelbart a montážného príslušenstva.
- Vhodné pre
- Typ skrine: AE
Šírka: = 600 mm
Výška: = 600 mm
- Výškové moduly
- 11 U
- Vhodné pre typ skrine
- AE
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,838 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,093 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177013971
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Kompaktný otočný rám SR, pre AE, pre Š: 600 mm, 11 U