Otočný rám, veľký, bez krytu pre TS, VX SE so šírkou skrine 600 mm a 1200 mm

Obj. č.: SR 2331700

For 600 mm and 1200 mm wide enclosures, 22 - 45 U, without trim panel, for mounting 482.6 mm (19˝) equipment.

Obj. č.:
SR 2331700
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane otočného uzáveru s uzatváracou vložkou typu Doppelbart
Materiál na upevnenie na montážnu sadu
Montážny pokyn
Podľa montážnej situácie je potrebné použiť montážne systémové chassis TS 23 x 73 mm alebo montážne systémové chassis TS 17 x 73 mm
Poznámka
Ďalšie možnosti rozšírenia viď. „Technické detaily“
Vhodné pre
Typ skrine: TS
Šírka: = 600 mm
= 1.200 mm
Výška: ≥ 1.600 mm
Výškové moduly
31 U
Vhodné pre typ skrine
TS
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
10,425 kg
Brutto hmotnosť
10,974 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177021426
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
SR Swing frame, large without trim panel, for TS, VX SE, for W: 600/1200 mm, 31 U
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details