- Obj. č.:
- SR 2340700
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane otočného uzáveru s uzatváracou vložkou typu Doppelbart
Materiál na upevnenie na montážnu sadu
- Montážny pokyn
- Podľa montážnej situácie je potrebné použiť montážne systémové chassis TS 23 x 73 mm alebo montážne systémové chassis TS 17 x 73 mm
- Poznámka
- Ďalšie možnosti rozšírenia viď. „Technické detaily“
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
Šírka: = 600 mm
= 1.200 mm
Výška: ≥ 2.000 mm
- Výškové moduly
- 40 U
- Vhodné pre typ skrine
- TS
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 12,271 kg
- Brutto hmotnosť
- 12,917 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177021679
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
SR otočný rám, veľký, bez krytu, pre TS, VX SE, pre Š: 600/1200 mm, 40 U