- Obj. č.:
- VX 8619510
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 pánty 130°
Vrátane otočného uzáveru s uzatváracou vložkou typu Doppelbart
Materiál na upevnenie na montážnu sadu
- Poznámka
- Na zaistenie otvoreného otočného rámu je potrebná aretácia otočného rámu.
- Podľa montážnej situácie je potrebné použiť systémové chassis 23 x 64 mm.
- V skrini VX SE na rámový profil skrine v spojení s adaptérovou lištou VX
- Ďalšie možnosti rozšírenia viď. „Technické detaily“
- Poznámka k obj. č.
- Na montáž do AX je navyše vyžadovaná montážna sada AX.
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX SE
AX
Šírka: = 600 mm
= 800 mm
Výška: ≥ 600 mm
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- VX SE
- Výškové moduly
- 6 U
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- VX SE
- AX
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,861 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,084 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177919570
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
VX otočný rám, malý, pre Š: 600/800 mm, 6 U