Adaptérové diely, 482,6 mm (19") pre TS, VX SE

Obj. č.: SZ 8613010

The 1 U sub-section of adaptor sections, for the installation of individual subracks and other equipment.

Obj. č.:
SZ 8613010
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Výškové moduly
1 U
Montážne rozmery
Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19"
Poznámka
Rozmer 482,6 mm (19") vyniká pri montáži na ráme skríň širokých 600 mm
Súprava adaptérov (DK 7246.100) pre skrine so šírkou 800 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS
VX SE
Šírka: = 600 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,204 kg
Brutto hmotnosť
0,25 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177212183
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Adaptéry TS, 482,6 mm (19"), pre TS, SE