Pohľadové clony, 482,6 mm (19"), horizontálne pre adaptérové profily

Obj. č.: TS 8613030

To infill between installed 482.6 mm (19") equipment positioned in the full enclosure height and the enclosure clearance height.

Obj. č.:
TS 8613030
Materiál
Hliníkový pretlačovaný profil
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: TS
Výška: = 1.800 mm
= 2.200 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,571 kg
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177213142
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
TS pohľadové clony, 482,6 mm (19"), horizontálna pre adaptérové profily, pre V: 1800/2200 mm