- Obj. č.:
- DK 7246420
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho príslušenstva
- Výškové moduly
- 2 U
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,172 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,18 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Montážna sada DK, pre palcové montážne komponenty, 2 U, oceľový plech, pozinkovaný