Nosná lišta pre VX IT

Obj. č.: VX 5302170

Obj. č.:
VX 5302170
Technické údaje
Bočné okrúhle a štvorcové dierovanie
Materiál
Oceľový plech
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Nosná lišta sa skrutkuje uprostred priečne pod hĺbkovou vzperou na konštrukciu rámu
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Hĺbka: > 1.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,83 kg
Brutto hmotnosť
0,961 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Nosná lišta pre VX IT, na upevnenie profilových lišt v skriniach s hĺbkou >1000 mm a šírkou 800 mm pri použití hĺbkových vzpier. Montážna lišta slúži na lepšie rozloženie záťaže
Na stiahnutie
Info sheet