Odkladacia priehradka pre malé zariadenia

Obj. č.: DK 7246500

For secure attachment of small, non-482.6 mm (19")-conforming equipment.

Obj. č.:
DK 7246500
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 350 mm
Výška: 150 mm
Hĺbka: 97 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,05 kg
Brutto hmotnosť
1,167 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177625464
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK polica pre malé zariadenia, na pripevnenie malých zariadení nevyhovujúcich 19", ŠxVxH: 350x150x97 mm, oceľový plech, pozinkovaný