- Obj. č.:
- DK 7501100
- Popis výrobku
- Otočná nosná deska poskytuje ještě větší flexibilitu ve vnitřním vybavení pro vedení kabelů, upevnění malých zařízení, zásuvkových lišt atd. Lze přestavit na hloubku v rastru 25 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 350 mm
Výška: 485 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,3 kg
- Brutto hmotnost
- 2,85 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177625433
- ECLASS 8.0
- 27189234