Patch panel pre rozhranie V 24

Obj. č.: DK 7087535

For the installation of 16 sub-D (trapezoid) jacks and connectors, with accommodation facility for cable clamps.

Obj. č.:
DK 7087535
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Pre počet pólov
9
Počet montážnych miest
16
Počet montážnych miest
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,718 kg
Brutto hmotnosť
0,795 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177166394
ETIM 9
EC001128
ECLASS 8.0
19170112
Popis výrobku
Patch panely, pre rozhrania V 24, farba: šedá, popis: na inštaláciu 16 D-Sub (lichobežníkových) zásuviek a zástrčiek, s možnosťou umiestnenia káblových svoriek.