Prístrojová polica, pevná montáž pre TS, VX SE, PC, IW, pripravené pre rozširovaciu sadu ventilátora

Obj. č.: PC 8800910

For direct mounting on the vertical enclosure section. Simply locate into 4 pre-fitted screws and secure.

Obj. č.:
PC 8800910
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7015
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
Na vertikálnom profile skrine TS, VX VX SE
Zaťažiteľnosť
40 kg plošné zaťaženie, statické
Poznámka
Pre skrine bez montážnej dosky
Využiteľná plocha
Šírka: 507 mm
Hĺbka: 750 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS
VX SE
PC
IW
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,24 kg
Brutto hmotnosť
5,516 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
22,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177266919
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
PC prístrojová polica, pevná montáž, pre TS, PC, IW, príprava pre rozširovaciu sadu ventilátora, pre ŠxH: 600x800 mm