Prístrojová polica, 2 U, pre pevnú montáž

Obj. č.: DK 7119400

Component shelf 2 U, static installation for attachment to the 482.6 mm (19") system punchings. Load capacity: 25 kg.

Obj. č.:
DK 7119400
Prevedenie
palcové prevedenie
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7035
Zaťažiteľnosť
25 kg plošné zaťaženie, statické
Poznámka
Kombinácia s teleskopickými lištami nie je možná.
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Hĺbka: 400 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,19 kg
Brutto hmotnosť
3,58 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177187214
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK prístrojová polica, pre montážnu rovinu 482,6 mm (19"), 250 N, statická, ŠxVxH: 482,6x 2 U x400 mm, pevná montáž, pre 19" systémové dierovanie