Za namestitev med dva 482,6 mm (19˝) montažna nosilca.
- Obj. č.:
- DK 5501715
- Popis výrobku
- Pro montáž mezi dvěma upevňovacími rovinami 19", na 19“ profilových lištách nebo 19“ montážních rámech.
- Výhody
- Časově úsporná montáž z přední strany skříně bez použití nářadí prováděná jednou osobou
- Samosvorné
- Plné vysunutí
- Oblasti použití
- S přestavitelnou hloubkou pro přizpůsobení individuálním vzdálenostem mezi rovinami
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Podlaha: s nástřikem
Teleskopické lišty/montážní sada: pozinkované - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Přístrojová police s děrováním
Teleskopická lišta s montážní sadou
Včetně upevňovacího materiálu - Oblasti použití
- Při větších rozestupech 19" montážních lišt je nutné tuto vzdálenost upravit vhodným posunutím, zatížitelnost 100 kg.
- Zatížitelnost
- 100 kg
- Rozměry
- Šířka: 419 mm
Hloubka: 500 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
TS IT
TE - Vzdálenost mezi rovinami
- 400 ‐ 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,7 kg
- Brutto hmotnost
- 7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 26,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177679153
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Police výsuv. 0.5U stavitel. hl400-600mm
- Na stiahnutie
- Stručný návod