Prístrojová polica, výsuvná, 2 U pre jednu 482,6 mm (19") upevňovaciu rovinu

Obj. č.: DK 5501635

This complete set comprises the pre-configured variant including telescopic slides, moulded handle, flange and locking pins.

Obj. č.:
DK 5501635
Výhody
Jednoduchá montáž bez použitia náradia
Plné vysunutie
Samosvorné
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Prístrojová polica, predmontovaná
Vrátane upevňovacieho materiálu
Load capacity static
250 N
Kontaktná plocha
Šírka: 430 mm
Hĺbka: 300 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3 kg
Brutto hmotnosť
3,74 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177679078
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Výsuvná prístrojová polica, 2 U, 25 kg, hĺbka 300 mm, RAL 9005
Na stiahnutie
Info sheet