Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 20. 1. 2021
- Obj. č.:
- DK 7063850
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vzdialenosť medzi rovinami
- 550 ‐ 850 mm
- Montážne rozmery
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19" - Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,852 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,052 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK Installation kit, depth-variable, For 482.6 mm (19") component shelves, distance between levels: 550-850 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet