Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 31. 10. 2021
- Obj. č.:
- DK 7829100
- Rozsah dodávky
- Uzemňovacia lišta z elektrovodnej medi E-Cu 57 podľa DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 uzemňovacích vodičov 6 mm²
izolátory
Vrátane upevňovacieho materiálu - Vhodné pre
- Typ skrine: TS IT
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: ≤ 800 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,699 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,899 kg
- Číslo colnej sadzby
- 74198090
- EAN
- 4028177235274
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- DK-TS Earthing kit, pre-assembled, For WHD: 800x2000x ? 800 mm, For TS, TS IT