Priehľadové okno pre ovládací panel

Obj. č.: FT 2792000

For the protection of display and control components. With a max. build height of 35 mm to fit operating panels AX and AE.

Obj. č.:
FT 2792000
Materiál
Rám: hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Výplň: akrylátové sklo, v dymovom odtieni
Rozsah dodávky
Vrátane bezpečnostnej vložky č. 3524 E
Vhodný pre obj. č.
2742.010
2742.000
Vhodné pre
Typ skrine: Operating panel
AX
AE
Šírka: = 377 mm
Výška: = 377 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,086 kg
Brutto hmotnosť
2,286 kg
Číslo colnej sadzby
76101000
EAN
4028177032415
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Presklené okienko FT, pre ovládací panel 2742.010, 2742.000, hliník
Na stiahnutie
Instructions