- Obj. č.:
- SZ 2416000
- Popis funkcie
- Blokovanie dverí pri zapnutom hlavnom spínači.
- Pripojenie (napätie) iba pri zatvorených dverách.
- Monitorovanie blokovacieho magnetu pomocou prídavného spínacieho kontaktu.
- Rozsah dodávky
- Blokovanie
Ovládač
Uholníkový držiak
Upevňovací materiál
- Montážny pokyn
- V prípade dvojkrídlových skríň je potrebný dverový spínač pri prekrývajúcich sa dverách, ktorý indikuje "dvere skrine zatvorené".
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Typ skrine: VX SE
Typ skrine: TS
Typ skrine: AX
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Pri 50 Hz: 11 VA
Pri 60 Hz: 11 VA
- Menovité prevádzkové napätie
- 230 V
- Napätie, na ktoré má byť dimenzovaná odolnosť izolácie
- 400 V AC
- Odolnosť proti menovitému výdržnému napätiu fázy proti fáze
- 4000 V AC
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,7 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,821 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85365080
- EAN
- 4028177022652
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
-
Bezpečnostný zámok SZ, 230 V AC