- Obj. č.:
- SZ 2514500
- Prevedenie
- od šírky dverí 500 mm
- Výhody
- Tabuľu z akrylátového skla je možné skrátiť na akýkoľvek požadovaný rozmer menších dvierok.
- Rozsah dodávky
- 2 držiaky s dvojitou lepiacou páskou
Okno z akrylátového skla
Upevňovací materiál
- Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 340 mm
- Možnosti montáže
- Naskrutkované obojstranne na dierovanej lište dverí
- Z jednej strany zoskrutkované, z druhej strany zlepené alebo zlepené z oboch strán.
- Vhodné pre
- Výška: ≥ 500 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,44 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,519 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177323780
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Popis výrobku
-
SZ Wiring plan pocket, plastic, for AE, for WH: 500x500 mm