Strešný plech na zavedenie káblov, dvojdielny pre VX, VX IT, TS, TS IT

Obj. č.: TS 7826825

The two-piece design allows easy retro-fitting, by simply removing the front part of the plate for retrospective cable entry.

Obj. č.:
TS 7826825
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Vhodné pre
Šírka: 800 mm
Hĺbka: 1.200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
13,197 kg
Brutto hmotnosť
13,892 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177517813
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Strešný plech TS, pre káblový vstup vzadu, ŠxH: 800x1200 mm, 2-dielny, oceľový plech, RAL 7035
Na stiahnutie
Info sheet