Príruba na zavedenie káblov pre strešný plech

Obj. č.: SV 9665780

Cable entry glands for roof plates, with metric knockouts, sealing membranes, entry glands, or sealed.

Obj. č.:
SV 9665780
Prevedenie
s priechodkami do Ø 66 mm
Materiál
Izolačný materiál
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane tesnení
Rozmery
Šírka: 250 mm
Hĺbka: 160 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,38 kg
Brutto hmotnosť
0,39 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177382473
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
Príruba pre zavedenie káblov SV, s priechodkami do Ø 66 mm, izolačný materiál