- Obj. č.:
- SV 9681886
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Build-up height
- 72 mm
- Vhodné pre
- Šírka: = 800 mm
Hĺbka: = 600 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,28 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,62 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177926714
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- Strešný plech SV pre VX, ŠxH: 800x600 mm, IP 2X, V: 72 mm, s ventilačným otvorom
- Certifikáty
- Declaration of conformity UK
- Na stiahnutie
- Instructions