Strešný plech pre prírubu na zavedenie káblov pre VX, VX IT

Obj. č.: SV 9681594

For enclosures without roof plate and in exchange for the standard roof in other enclosures.

Obj. č.:
SV 9681594
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Number of required cable entry glands
3
Vhodné pre
Šírka: = 850 mm
Hĺbka: = 400 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,8 kg
Brutto hmotnosť
4,04 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
15,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177926639
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Strešný plech SV pre VX, šírka x hĺbka: 850x400 mm, pre prírubu pre zavedenie káblov
Na stiahnutie
Instructions