Bočnice pro nástavbový modul VX

Obj. č.: VX 8618540

K bočnímu uzavření nástavbového modulu nebo řadově propojené kombinace.

Obj. č.:
VX 8618540
Popis výrobku
K bočnímu uzavření nástavbového modulu nebo řadově propojené kombinace.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Lakovaný, strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Výška: = 200 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
3,58 kg
Brutto hmotnost
3,62 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177921108
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
Bočnice pro nástavbový modul VX
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Informační leták
Návod