Pano sistemleri üreticisi Dormann + Winkels, esas olarak metal endüstrisi için sistemler üretmektedir. Romanya'da bir alüminyum soğuk haddehane projesinde orta ölçekli şirket, pano sisteminin üretimi ile görevlendirildi. Hem merdane çerçevelerinin tahrikleri hem de ruloların çözülmesi ve sarılması için kullanılan cihazlar ve ruloların taşıma sistemleri elektrik motorları ile çalışır. Pano sistemi üreticisi Dormann + Winkels'in proje yöneticisi Cornelius Wolters, haddehaneler için pano sisteminde tekrar tekrar ortaya çıkan tipik bir problem olan "Küçük yardımcı tahrikler için elektroteknik bileşenlerin yerleştirilmesi geçmişte bizim için defalarca problemler yarattı" diye açıklıyor. Dormann + Winkels, Rittal'den RiLine Compact ile büyük ve küçük tahriklerin kumandasının bir pano sisteminde verimli bir şekilde düzenlenebildiği zarif bir çözüm uyguladı.
Frekans konvertörü dolu büyük panolar
Sadece büyük elektrik motorlarına enerji sağlanması gerekmez. Büyük ana tahriklere ek olarak, pano sisteminden beslenmesi gereken çok sayıda küçük tüketici de bulunmaktadır. Alüminyum soğuk haddehanede bunlar örneğin pompa tahrikleri, emme sistemleri veya frenlerdir. Eskiden bunun için genellikle ayrı bir pano planlanıyordu. Alüminyum soğuk haddehane sisteminde müşteri, yardımcı tahrikin ana tahriklerle aynı panoya kurulmasını istedi.
Pano sisteminde, elektrikli tahrikler için büyük frekans konvertörleri, Rittal'in TS 8 panolarına kuruludur. Tahrikler, merkezi bir besleme ve bir bara sistemi aracılığıyla enerji ile beslenir. Elektrikli tahriklerin gücüne bağlı olarak, frekans konvertörleri nispeten büyüktür. Alüminyum soğuk haddehanede kurulu en büyük tahriklerde, frekans konvertörü için eksiksiz bir pano gereklidir. Tüm pano sistemi 24 adet TS 8 panodan oluşmaktadır. Dört bölgeli çalışmayı mümkün kılan frekans konvertörlü modern elektrikli tahrikler, frenleme sırasında enerjiyi geri besleyebilir. Böyle bir çözüm, tüm frekans konvertörleri ortak bir DC ara devresi kullandığında özellikle etkilidir. Dormann + Winkels, bunu ayrı bir çift kutuplu bara sistemi ile gerçekleştirir. Pano üreticisi, hem beslemenin bara sisteminde hem de DC ara devresinde Rittal'in RiLine PLS sistemine güveniyor.
RiLine Compact ile zarif çözüm
Panoyu daha da kompakt hale getirebilmek için Dormann + Winkels, RiLine Compact'a dayalı bir çözüm geliştirdi. RiLine Compact ile küçük dağıtımlar da bir bara sistemi ile kurulabilir. Yeni sistem çözümü, tamamen dokunma korumalı bir bara sisteminden oluşmaktadır. Kalıcı olarak takılan kapak, bileşenlerin baralarla temas ettiği aralıklara sahiptir. Bileşenlerin entegre bara sistemi ile mekanik olarak sabitlenmesi ve teması tek bir işlemde ve aletsiz yapılır. RiLine Compact, motor starteri gibi gerekli kumanda ve koruma cihazlarıyla kolayca donatılabilir. Bu, kabloların teker teker döşendiği geleneksel tesisat ile kıyaslandığında kurulumu çok daha kolay ve hızlı hale getirir.
Alüminyum soğuk haddehanesi için pano sisteminde RiLine Compact sistemleri panonun yan tarafına kuruldu. Yardımcı tahriklerin ve daha küçük tüketicilerin tüm çıkışları, mantıksal olarak sistemin ilgili bölümünün ana tahriklerine atanmıştır. Bu, panoyu çok net hale getirir ve bakım ve onarım işlerini çok daha kolaylaştırılmasına yol açar. RiLine Compact ile sistemde genişletmeler veya değişiklikler yapmak da çok kolaydır: Her bir kumanda ve koruma cihazı sorunsuz bir şekilde eklenebilir veya değiştirilebilir. Romanya'daki haddehanedeki elektrikçiler artan güvenlikten yararlanıyor.
Genel bakış
- Proje
- Dormann + Winkels
- Yer
- Kerken, Almanya
- Sektör
- Electrical-and-Automation
- Görev
Küçük yardımcı tahriklerin elektroteknik bileşenlerinin kendilerine ait panolar kullanılmadan yerleştirilmesi
- Çözüm
Bir panoda büyük ve küçük tahriklerin düzenlenmesi için RiLine Compact (24 Rittal TS8 panosundan oluşur)