RITTAL

Panolar

Muhafaza ve pano sistemimiz sayesinde en hızlılar arasında olacaksınız. Bu ürünler sadelik, kurulum kolaylığı ve çeşitli işlevleriyle öne çıkarlar.
Ürün GrubuKüçük panolarDuvar panosuPano sistemleriHijyenik dizaynOutdoorKumanda masası sistemleriPC pano sistemleriEndüstriyel iş istasyonlarıKumanda paneliTaşıyıcı kol sistemleriAyak sistemleri
MalzemePlastik◼◼––◼––––––
Alüminyum◼–––◼–––◼◼–
Çelik sac◼◼◼––◼◼◼◼◼◼
Paslanmaz çelik◼◼◼◼–◼◼–◼◼–
Genişlik mm58 – 800150 – 1,200400 – 1,800122 – 1,200250 – 2,000600 – 1,600600 – 800600 – 1,000241 – 810––
Yükseklik mm64 – 1,000150 – 1,4801,200 – 2,200122 – 1,800350 – 2,000200 – 1,3001,600900 – 1,000200 – 848––
Derinlik mm36 – 30080 – 673300 – 80080 – 500150 – 800245 – 745630 – 836600 – 64587 – 266––
Ürün özellikleri 
  • Oldukça sağlam.
  • Yüksek IP ve IK koruma sınıfı.
  • Uluslararası onay ve standartlara uygundur.
  • Sonsuz kurulum olanakları ve kolay montaj.
  • Tavizsiz performans ve kanıtlanmış kalite.
  • Kolay tanımlama için tüm bileşenlerde QR kodlar.
  • Ürün yelpazesi ortak standartlara dayanmaktadır.
  • Direktif ve yönetmeliklere uygundur.
  • Yiyecek ve içecek endüstrilerine odak.
  • Zorlu dış ortamlar için uygundur.
  • Hava şartları ve kire karşı dayanıklılık.
  • Yüksek kalite materyaller sayesinde dayanıklılık.
  • Zorlu endüstriyel ortamlar için sağlam ve modüler.
  • Güvenilir operasyon için yüksek koruma kategorileri.
  • Kolay bakım ve kullanım için erişebilirlik.
  • Yüksek seviye esneklik ve sağlamlık.
  • Kolay montaj.
  • Ürün kombinasyonları ile çok yönlülük.

 

Panolar

Küçük panolar

Çok çeşitli modellerde küçük panolar: PK polikarbonat pano, GA alüminyum panolar, KX küçük panolar, montaj plakalı veya montaj plakasız çelik sac terminal kutular, E-Box ve bus kutular. Duvara...

Panolar

Duvar panosu

Kompakt tasarıma sahip pano ve kabin çözümleri: AX kompakt panolar, AX plastik panolar ve SE sistem panoları. Orta alan gereksinimi olan kontrol uygulamaları için çok yönlü. Korozyondan korunma özelliği ve...

Panolar

Pano sistemleri

VX25 ve TS 8 modüler pano sistemleri ve SE sistem panoları, mükemmel düşünülmüş bir çerçeve profiline sahiptir. İç montaj, pano içindeki alanın kullanımını en üst düzeye çıkarmak...

Panolar

IT duvara monte pano

Küçük ağ uygulamaları için kompakt 19” pano. Optimum erişilebilirlik ve duvar veya bazalı pano olarak kullanım esnekliği.

Panolar

IT Network ve sunucu kabinleri

Esnek sistem çözümleri, küçükten büyüğe ağ uygulamalarına kadar kişisel gereksinimleriniz için doğru rafı sunar.

Panolar

İş istasyonu çözümleri

İşyeri uygulamaları insan/makine arayüzünde daha fazla ergonomi ve işlevsellik sunar. Kontrol panellerinden bilgisayar kabin sistemleri ve endüstriyel iş istasyonlarına kadar doğru ürün, uygulamaya bağlı olarak stokta...

Panolar

Kumanda paneli

Kontrol muhafazası ve destek kolu/stand sistemleri birleştirme için mükemmel bir şekilde koordine edilmiştir. Böylece tasarım, işlevsellik ve ergonomi açısından özel ihtiyaçları karşılarlar. Alüminyum ve sacdan...

Panolar

Taşıyıcı kol sistemleri

400 ila 1800 N statik yük aralığında kullanım için CP40/60/120/180 taşıyıcı kol sistemleri. Çok çeşitli işlevlere sahip sayısızı kombinasyon seçeneği. Tüm uygulamalarda güvenli kablo koruması. Taşıyıcı kol...

Panolar

Ayak sistemleri

Uygulamanız için güçlü kolonlar. Tüm ergonomik ve teknik şartları yerine getirir. Her tür pano için ve güvenli kablo saklama için uygundur.

Panolar

Paslanmaz çelik

Küçük muhafazalar, kompakt panolar, pano sistemleri, kumanda kabinleri

Panolar

Hijyenik dizayn

Gıda ve içecek endüstrisinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış Hijyenik Dizayn panoları ile daha güvenli ve temiz. Hijyenik Dizayn versiyonlarında; küçük ve kompakt panolar, büyük panolar ve...

Panolar

Outdoor

Dış ortam panoları dış mekanlarda kullanım için idealdir. Rittal; CS duvara monte panoları ve yeni CS ana panoları stokta bulundurmaktadır. CS Toptec panoları dış mekan kullanımınız için mükemmel bir proje...

Panolar

Mekanik yedek parçalar

Rittal panoları için kalite garantili orijinal yedek parçalar.