Yan tüketicilerin büyük kumanda ve pano sistemlerine bağlanması, o zamana kadar genellikle çok sayıda el işçiliği gerektirmekteydi. Çünkü bu yan tüketicilere enerji sağlayan daha küçük güç dağıtıcıları ile tüm bileşenlerin kablolarının ayrı ayrı döşenmesi gerekiyordu - muazzam miktarda emek isteyen bir iş. Goslar'da bulunan kumanda ve pano üreticisi Fest GmbH, mevcut bir proje için belirgin şekilde daha iyi bir çözüm buldu: Fest, bir metal işleme şirketinin pano sistemindeki yan tahrikler için ilk kez Rittal'in RiLine Compact güç dağıtım sistemini kullandı. Bu, daha küçük tüketicilere enerji sağlamak için idealdir. Sistem, entegre iletken hatlara ve sürekli bir kontak devresine sahip bir karta dayanmaktadır. Kart, panodaki bir DIN montaj rayına sadece birkaç basit adımda takılabilir - bunun için alet gerekmez. Bileşenler, aynı kolaylıkla ve alet kullanmadan, çepeçevre temas korumalı karta takılabilir. Bileşenlerin aynı işlemde elektrik kontağı sağlanır. Bu şekilde, 125 A'e kadar maksimum anma akımıyla ve mümkün olan en kısa sürede, minimum iş gücü ile güç dağıtımları oluşturulur.
Fest için hızlı ve aletsiz kurulum RiLine Compact'ın ana avantajıdır. “Sistem sadece küçük dağıtıcılar için en uygun çözüm - ve sonuç olarak fiyatımız daha da uygun” diyor Fest'te proje yöneticisi olarak çalışan Sven Rottgardt, memnuniyetle. Ayrı ayrı kablo montajı veya soketli bağlantılar gibi daha önce kullanılan çözümlerle karşılaştırıldığında şirket, atölyedeki çalışma süresinden yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağlamaktadır. Çünkü geleneksel kurulumda kural olan birçok manuel çalışma adımından RiLine Compact ile vazgeçilebilir. Ve proje yöneticisi sistemin başka bir avantajından bahseder: “Devreye alma sırasında her zaman ek bir tüketicinin bağlanması gerekebilir. RiLine Compact ile, mevcut sisteme hızlı ve kolay bir şekilde entegre edebilmemiz için uygun bir alan rezervine sahibiz."
Tutarlı süreçler daha fazla hız sağlar
Mevcut projede montajı kolay RiLine Compact sisteminin kullanılması, Fest'in değer artırma zinciri boyunca verimliliği artırmak için üzerinde çalıştığı başlangıç noktalarından sadece biridir. Mühendislikten üretime ve test alanına kadar tutarlı süreçlere özel önem verilmektedir. Fest'te tüm süreçler titizlikle güncellenen bir tasarım veri tabanına dayanmaktadır. Maliyet hesaplamasının çalıştığı mal yönetim sistemi, Eplan Electric P8'de Fest'te uygulanan elektrik planlamasıyla aynı şekilde bu veri tabanını kullanır. Rottgardt'ın açıkladığı gibi, tüm mühendislik işlemlerine çok fazla zaman harcanır: "Planı ne kadar ayrıntılı yaparsak, sonrasında atölyedeki işimiz o kadar kolaylaşır." Planlama sırasında çok ayrıntılı parça ve kablo montaj listeleri bu şekilde oluşturulur. Tüm bileşenler, kuruldukları panolara göre zaten sıralanmıştır. Gelecekte, yönlendirme aracı, panodaki kablo tesisat şemasını ve dolayısıyla kablo uzunluklarını otomatik olarak hesaplayan Eplan Pro Panel'de de kullanılacaktır. Bu, kabloların otomatik olarak hazırlanarak etiketlenebileceği anlamına gelir, bu da sonraki kablo döşeme işlemini büyük ölçüde kolaylaştırır.
Genel bakış
- Proje
- Fest GmbH
- Yer
- Goslar, Almanya
- Sektör
- Electrical-and-Automation
- Görev
Metal işleme şirketi için bir pano sistemi kurulumu
Yan tahriklerin küçük bir alanda barındırılması
- Çözüm
Küçük tüketicilerin enerji tedariki için RiLine Compact kullanımı
Panodaki DIN montaj rayına takılarak sadece birkaç el hareketi ile aletsiz kurulum
Ek tüketiciler için yer