Açık ve kompakt bir şekilde maksimum 80 A gerektiren bir güç dağıtım sistemini nasıl kurarsınız? GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH ekibi bu soruyla karşılaştı ve çözümü Rittal'in RiLine Compact’ı ile buldu.
Viyana'daki küçük şirket, danışmanlık ve planlamadan programlama ve pano üretimine kadar çok çeşitli sektörlerden projeler uygulamaktadır. Bir ısı geri kazanım sistemi sorusuna uygun bir cevap buldular: Rittal'in RiLine Compact bara sistemi. Bu modüler bara sisteminin planlanması kolay ve montajı hızlıdır. Bağlantı teknolojisi, cihaz adaptörleri ve sigorta bileşenleri ile birlikte entegre raylara sahip kart teknolojisi, panoya mükemmel şekilde yerleştirilebilen kompakt üniteler oluşturur. Enerji dağıtım sistemi, maksimum 125 A'e kadar akıma sahip küçük kumanda ve pano sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır. GSA projesi için en doğru olan.
Hızlı ve güvenli
RiLine Compact, çeşitli koruma ve kontrol cihazlarını elektrik enerjisiyle besleyebilen, tip onaylı bir güç dağıtım sistemidir. Tamamen kontak korumalı kartlara sahip sistem, montajı kolaylaştırır ve kurulum süresini kısaltır. Bileşenler karta kolayca takılabilir ve tek bir montaj adımında hem mekanik hem de elektrik bağlantıları kurulabilir. GSA ekibini bu kolay montaj özellikle ikna etti. Kontrol ve koruma cihazlarının kurulumunu mümkün kılan kolay bağlantı sağlayan çeşitli adaptörler mevcuttur. Ayrıca yuvarlak iletkenleri bağlamak için bağlantı adaptörleri ve motor kontrolü ve güç ayarı için çeşitli fonksiyon modülleri seçilebilir. RiLine Compact’da montaj sadece çok hızlı yapılmakla kalmaz, ayrıca bunun için alet de gerekmez. Hem kartlar hem de sistem bileşenleri hızlı ve kolay şekilde takılabilir.
GSA, müşterisi için RiLine Compact ile toplam dört panoyu donattı. Uzmanlar özellikle kolay ve güvenli fonksiyonları tercih etmektedir. Kontak koruması sayesinde kullanıcı elektrik ileten parçalara karşı korunur. Standartlaştırılmış ve norm uyumlu sistem teknolojisi sayesinde kompakt bara sistemi hem IEC hem de UL pazarları için yapılan kumandalarda kullanılabilir. GSA için sistem, 125A'e kadar olan tüm uygulamalar için mükemmel bir çözümdür.
Küçük fark
GSA, fikirlerin ve esnekliğin son derece rekabetçi bir pazarda rekabette avantaj sağlayabileceğine inanır. Şirket ayrıca tasarım açısından özel bir şey sunmak ister - çözümler sadece işe yaramamalı, sonuçta profesyonel de görünmelidir. RiLine Compact ile bu projede bu açıkça başarılmıştır.