İç kısmı genişletme

Ray sistemleri

Ray sistemleriyle çerçevesinde istenen her bir noktaya ulaşılabilir. İlave montaj düzeyleri, taşıyıcı ray veya C profil rayları gibi farklı fonksiyonlar - münferit büyütmelerde neredeyse hiç sınır yoktur.

Ray sistemleri

İç bölmeyi büyütmek için pano hazırlığı

Panoyu raylar ile donatmak için montaj rayları.

Ray sistemleri

Çerçeveler

Duruma özel iç kısmı büyütmek ve ek montaj düzlemleri elde etmek için.

Ray sistemleri

Raylar ve çıtalar

Duruma özel iç kısmı büyütmek ve ek montaj düzlemleri elde etmek için.

Ray sistemleri

C profil raylar

Kablo kelepçeleri ile kablo döşeme.

Ray sistemleri

OCP rail 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack.

Ray sistemleri

OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack.

Ray sistemleri

OCP adaptor 21" to 19" for OCP ORV3 rack

Adaptor rail for accommodating 19" components in the Rittal OCP ORV3 rack.

Ray sistemleri

Taşıyıcı raylar

Transformatörler veya destek izolatörleri gibi ağır bileşenleri monte etmek için.

Ray sistemleri

EN 60 715 standardına uygun taşıyıcı raylar ve aksesuarlar

Bileşenleri doğrudan takmak için.

Ray sistemleri

Montaj platinleri ve montaj köşebendi

Tüm panolarda ve delikler arası mesafenin 25 mm olduğu sistem delikli büyütme parçalarına genel amaçlı tespitleme için.