Kompakt panolar

  • Küçük Panolar KX Elektrik Kutusu KX, Çelik Sac
    Küçük Panolar KX Elektrik Kutusu KX, Çelik Sac

    KX küçük pano ve Elektrik kutusu KX (çelik sac), kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar.

    Ayrıntılı bilgi

  • Elektrik Kutusu KX Paslanmaz çelik
    Elektrik Kutusu KX Paslanmaz çelik

    Paslanmaz çelik E-Box KX kilit sistemleri seçiminde büyük montaj kolaylığının yanı sıra esneklik de sunar. Standart olarak sunulan 180° menteşeler, pano içine kolay erişim imkânı sunar.

    Ayrıntılı bilgi

  • Kompakt Panolar AX
    Kompakt Panolar AX

    System perfection. Yeni AX kompakt pano, maksimum veri kalitesi ve kusursuz mühendisliğin yanı sıra montaj ve iç kurulumda esneklik ve güvenlik sunar.

    Ayrıntılı bilgi

  • Plastik panolar AX
    Plastik panolar AX

    İsteğe bağlı gözetleme camlı veya camsız AX plastik panolar dış ortamdaki uygulamalar için uygundur. Panodaki çok sayıda sabitleme pimi; örneğin şasi ve raylarda 25 mm'lik aralıklarla iç donatım imkanı sunar

    Ayrıntılı bilgi

  • Kompakt Panolar AX Paslanmaz çelik
    Kompakt Panolar AX Paslanmaz çelik

    Sağlam paslanmaz çelikten yapılmış panolar, kapsamlı bir sistem genişletmesinin delme işlemi olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiği entegre bir konum belirleme sistemine sahiptir.

    Ayrıntılı bilgi

  • Duvara monte pano EL
    Duvara monte pano EL

    19" sabitleme düzeyli ve tasarım cam kapılı 3 parçalı duvar panosu. Döndürülebilir orta parça sayesinde kurulu bileşenlere önden ve arkadan optimal erişim sağlanır. Duvar sabitleme parçası sayesinde üstten ve alttan kablo girişi mümkündür.

    Ayrıntılı bilgi

  • VX SE sistem tekli pano
    VX SE sistem tekli pano

    Sağlam pano gövdeli paslanmaz çelikten yapılmış tekli pano, iki entegre montaj katı, vidalı arka panel ve kapı. Tavan ve yan paneller yekpare profilli çerçeveli. VX25 modüler pano sistemi ile tam uyumlu. Bina teknolojisindeki uygulamalar için genişlikleri 600 ila 1800 mm arası ve derinliği 300 mm olan panolar. Yan panellerin montajı gerekmediğinden ve büyük pano genişliklerinin küçük modüler kombinasyonların yerini aldığından verimlilik artar.

    Ayrıntılı bilgi

  • Kompakt panolar AE Paslanmaz çelik
    Kompakt panolar AE Paslanmaz çelik

    Paslanmaz çelik kompakt kumanda panosu AE; montaj plakası dahil.

    Ayrıntılı bilgi

+
[X] Kapat

Required