Paslanmaz çelik

  • Küçük panolar
    Küçük panolar

    Paslanmaz çelik pano, paslanmaz çelik malzeme no. 1.4301, (AISI 304).

    Ayrıntılı bilgi

  • Kompakt panolar
    Kompakt panolar

    1.4301, (AISI 304) paslanmaz çelikten ve 1.4404, (AISI 316L) paslanmaz çelikten yapılmış paslanmaz çelik pano. Çelik sac ile aynı tasarım prensibine sahip. Kolay iç kurulum. Hızlı kapı montajı.

    Ayrıntılı bilgi

  • Pano sistemleri
    Pano sistemleri

    Paslanmaz çelik panolar, paslanmaz çelik malzeme no. 1.4301, (AISI 304).

    Ayrıntılı bilgi

  • Dikili tip kumanda masaları Paslanmaz çelik
    Dikili tip kumanda masaları Paslanmaz çelik

    Yekpare kumanda masaları, 1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelikten, dört farklı genişlikte, yüksek koruma sınıfına (IP 55) sahip kullanıma hazır ünite. Kendiliğinden kilitlenen kapak plakası sayesinde kolay kullanım. Kilit elemanı değiştirilebilir. Bölünmüş taban sacları sayesinde kolay kablo girişi

    Ayrıntılı bilgi

  • PC pano sistemi Paslanmaz çelik
    PC pano sistemi Paslanmaz çelik

    PC pano sistemleri, VX SE temelli, paslanmaz çelik 1.4031 (AISI 304). PC çelik sac ile aynı tasarım prensibine sahip. Kullanışlı arka kapı, servis çalışmalarında kolay erişim sağlar. Entegre kalıplı yan paneller ve tavanın yanı sıra iç taraftaki camlı kapı kilidi ve kilitlenebilir klavye çekmecesi sayesinde yüksek düzeyde erişim koruması.

    Ayrıntılı bilgi

  • Kumanda paneli
    Kumanda paneli

    1.4301, (AISI 304) numara paslanmaz çelik malzemeden kumanda paneli ve taşıma kolu sistemi

    Ayrıntılı bilgi

  • Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik
    Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik

    400 N'ye kadar statik yükler için CP 40 taşıyıcı kol sistemi, paslanmaz çelik. Yüksek koruma sınıfı ve entegre ayarlama seçeneği.

    Ayrıntılı bilgi

+
[X] Kapat

Required