Paslanmaz çelik

Pano sistemleri

Paslanmaz çelik panolar, paslanmaz çelik malzeme no. 1.4301, (AISI 304).

Pano sistemleri

VX25 modüler pano sistemi, paslanmaz çelik Temel pano

Kontrol panosu yapımı standardında yüksek kalite paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304): Bir veya iki ön kapılı, arka panelli, montaj plakalı, tavan saclı, bölünmüş kablo giriş...

Pano sistemleri

VX25 modüler pano sistemi, paslanmaz çelik IP 66/NEMA 4X

Yüksek kalite paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304) konusunda Avrupa ve Amerika standartlarına göre test edilmiş en yüksek koruma sınıfına sahiptir- böylece tüm dünyada kullanılabilir:...

Pano sistemleri

VX SE paslanmaz çelik

VX SE free-standing enclosures in stainless steel are suitable for a diversity of applications, whether in the basic version or in an IP 66/NEMA 4X version for increased protection. A wide range of dimensions, high levels of protection, smooth surfaces...