Soğutma cihazları
-
Duvara monte klimalar
Standart montaj yuvaları üzerinden kapıların dışında veya kapılara dahili olarak monte etmek için. Elektrikli kondens buharlaşması (1 kW'dan itibaren), daha kolay temizlik, sürekli soğutma performansı ve verimliliği için nano kaplı kondenser. Soğutma gücü 0,3 kW – 5,8 kW. 1,6 kW'tan itibaren enerji tasarruflu Blue e + teknolojisinde de mevcuttur. Koruma sınıfları: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL Type 3R/4, 12 ve NEMA 4x. Duvara monte soğutma üniteleri kimyasal ve dış mekan versiyonlarında da mevcuttur.
-
Tavan üstü soğutma cihazları
Tavan montajlı tasarım sayesinde kapılar, yan paneller ve kaçış yolları açık tutulur. Elektrikli kondens buharlaşması, daha kolay temizlik, sürekli soğutma performansı ve verimliliği için nano kaplı kondenser. Soğutma gücü 0,55 kW – 4 kW. Enerji sınıfı 1,3 kW, enerji tasarruflu Blue e + teknolojisinde de mevcuttur.
-
Klima modülü konsepti
Soğutma ünitesi, kumanda panosunun kapısına entegre edilmiştir ve böylece genel pano tasarımına mükemmel uyum sağlar. Çalışma sırasında bile mekanik işlem görmeden mevcut kapı için kolay değişim. Soğutma gücü 1,5 kW – 2,5 kW. VX25 ve TS 8 modüler pano sistemleri için kullanılabilir.
-
Termoelektrik soğutucu
Peltier teknolojisine dayanan güçlü, hafif klima üniteleri, kontrol ve küçük panoların enerji tasarruflu iklimlendirmesini sağlar. Soğutma/ısıtma gücü 100 W.