Sıvı soğutma sistemi
-
Duvara monte hava/su ısı eşanjörü
Duvara veya yeterince büyük dikey yüzeylere montaj için. Soğutma gücü 0,3 kW – 7 kW. Standart koruma sınıfı IP 55. Yiyecek ve içecek endüstrisindeki hijyenik açıdan hassas üretim alanları için soğutma kapasitesi 0,65 kW ve 1,2 kW, koruma sınıfı ise IP 56/59.
-
Hava/su ısı eşanjörü çatı üstü
Tavan yüzeyine montaj için. Soğutma gücü 1,87 kW – 4 kW. Standart koruma sınıfı IP 55. Zorlu ortamlarda kullanım için özellikle uygundur. Esnek su bağlantı seçenekleri.
-
Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
10 kW'a kadar yüksek ısı yüklerini tahliye etmek için kolay sıralanabilir VX25 veya TS 8 kompakt pano sistemlerine uygun hava/su ısı eşanjörü.
-
Çiller
Merkezi ve verimli soğutma ve soğutucu (genellikle su) tedariki. Çiller özellikle yüksek ısı yükleri için kullanılır. Bir sistemdeki veya makinedeki tüm soğutma işlemleri tek bir boru hattı sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Soğutma gücü 1 kW – 40 kW. Enerji tasarruflu Blue e + teknolojisinde; 1 kW - 6 kW soğutma gücü de mevcuttur.