Sıvı soğutma sistemi

Çiller

Merkezi ve verimli soğutma ve soğutucu (genellikle su) tedariki. Çiller özellikle yüksek ısı yükleri için kullanılır. Bir sistemdeki veya makinedeki tüm soğutma işlemleri tek bir boru hattı sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Soğutma gücü 1 kW – 48 kW. Enerji tasarruflu Blue e + teknolojisinde; 1 kW - 6 kW soğutma gücü de mevcuttur.

Çiller

Chiller Blue e+ 1- 6 kW

Blue e+ Chiller etkili, esnek ve kompakttır. Soğutma suyunun merkezi ve ekonomik şekilde soğutulmasını sağlar ve böylece ör. hava/su ısı eşanjörlerini besler. Devir sayısı...

Çiller

Chiller Blue e 8 - 48 kW

Dikili tip panodaki Blue e Chiller, soğutma suyunun merkezi ve ekonomik bir şekilde soğutulmasını sağlar. Microchannel teknolojisi ile soğutucu maddenin azaltılması sağlanır. Dokunmatik ekran...

Çiller

Chiller TopTherm 1- 6 kW

TopTherm Chiller tavan montajı veya Stand alone modeli olarak esnek ve kompakttır. Soğutma suyunun merkezi ve ekonomik olarak soğutulmasını sağlar ve diğerlerinin yanında hava/su ısı...

Çiller

Chiller TopTherm duvara monte

Duvar tipi TopTherm Chiller kabin kapısı ve kabin yan duvarına mükemmel şekilde monte edilir. Soğutma suyunun merkezi ve ekonomik olarak soğutulmasını sağlar ve diğerlerinin yanında hava/su...

Çiller

Panoda TopTherm soğutma cihazı

Az yer kaplayan bir VX25 panosundaki TopTherm soğutucular, pano modülüne mükemmel şekilde entegre edilebilir. Modüler tasarım ve çift frekanslı model onları oldukça esnek kılar. Ayrıca...