Kablo geçişi

  • Kablo geçişi, modüler
    Kablo geçişi, modüler

    Bu tip kablo girişi, önceden monte edilmiş kablolarda bile tamamen esnektir. Sızdırmazlık ekleri, istenen kablo kesitlerine ayrı ayrı uyarlanabilir. Modüler kablo girişi, kablo giriş plakası olarak ve istenen herhangi bir yüzeye montaj için kullanılabilir.

    Ayrıntılı bilgi

  • Taban delikleri için kablo geçişi
    Taban delikleri için kablo geçişi

    TS, SE, CM ve TopPult TP içerisindeki münferit taban sacları kablo döşeme sacları ile değiştirilebilir. Kablo kılavuz kılıfları ve fiş kılavuz kılıfları konforlu kurum ile yüksek IP koruması sağlar.

    Ayrıntılı bilgi

  • Flanş plakaları
    Flanş plakaları

    Duvar panolarının plakaları veya yüzeyler üzerine serbest montaj için. Metrik veya PG modellerde kablo rakorları. Model serisi EL'nin 19" duvar dağıtıcısı için kapalı kablo giriş plakası fırçalı bir kablo giriş plakası ile değiştirilebilir.

    Ayrıntılı bilgi

  • Kablo rakorları
    Kablo rakorları

    Poliamid, pirinç veya paslanmaz çelikten mamul kablo rakorları. Gıda endüstrisinde veya temiz odalardaki uygulamalarda kaliteli koruma (IP 68 veya IP 69K) HD kablo raporları ile sağlanır.

    Ayrıntılı bilgi

  • Kablo geçiş yeri
    Kablo geçiş yeri

    Hazır prizler farklı şekillerde panoya veya kabine yerleştirilebilir: Sızdırmaz çerçeve, basamak nipeli veya priz veya kablo geçişleri.

    Ayrıntılı bilgi

  • Kablo döşeme ve tutturma
    Kablo döşeme ve tutturma

    Kablo kelepçesi için hem pano içinde hem de bazada aynı şekilde kullanılabilen farklı seçenekleri mevcuttur. Kablo kelepçesinin taban alanına uzatılması sayesinde genellikle gerekli bükme yarıçaplarının dikkat edilmesi nedeniyle kaybolan daha fazla montaj alanı panoda kalır.

    Ayrıntılı bilgi

  • Kablo döşeme 19"
    Kablo döşeme 19"

    İster Patch pano veya bir adet 19" düzeyli kat dağıtıcısı veya iki adet 19" düzeyli sunucu rackı: sistem aksesuarlarının çeşitliliği kablo kılavuzlaması için her türlü beklentiyi 19" düzeyinin kenarında, önünde veya arkasında karşılıyor.

    Ayrıntılı bilgi

+
[X] Kapat

Required