- Ürün numarası:
- AX 7993.175
- Ürün açıklaması
- BMW AG’nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. 24 V veya 400 V dağıtıcı olarak temel pano, boyutları 800 x 900 x 400 mm, 200 mm baza dahil, Technologie Karosseriebau (TKB) için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- Pano: RAL 7035
Baza: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Destek kolu sistemi için dört montaj deliğine sahip arka tavan, sızdırmaz tapalarla kapatılmıştır, iç kısımda tavan plakasının delik şeklinin altında dört M6 perçinli somunlu takviye plakası
Konfor kollu kapı 2435.100, çift dilli kilit parçası dahil 2466.000
Kablo girişi için delikli, fırça şeritli bölünmüş bir taban plakası ile örtülmüş
200 mm yüksekliğinde baza 2820.082, dört köşe parçası, önde üst üste monte edilmiş 100 mm yüksekliğinde iki siperlik ve arkada 200 mm yüksekliğinde bir siperlikten oluşur.
sağa ve sola 200 mm yüksekliğinde 2820.420 baza paneli monte edilmiştir
Kapı, düz şerit topraklama iletkeni 2412.316 vasıtasıyla gövdenin alt topraklama noktasına bağlanır.
Tavan takviyesi, gövdenin üst topraklama noktasına düz şerit topraklama iletkeni 2412.316 ile bağlanır
Müşteri tarafından monte edilecek olan Lütze montaj çerçevesine bağlanması gereken, topraklama noktasına monte edilen düz şerit topraklama elektrodu 2412.316.
montaj plakasız
Sistem ışığı LED 2500.220 (ambalajında, paket içeriğine dahil)
Sistem ışığı LED 2500.410 beslemesi için bağlantı kablosu (montajı yapılmadan yanına konuldu)
Kapı konum şalteri 2500.460 (ambalajında, paket içeriğine dahil)
Kapı kumanda şalterinin montajı için montaj braketi 4597.000 (ambalajında, paket içeriğine dahil)
- Uygulamalar
- 24 V dağıtıcı
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 900 mm
Derinlik: 400 mm
- Baza dâhil yükseklik
- 1.100 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 50 kg
- Brüt ağırlık
- 52,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177960114