Kompakt Panolar AX BMW AG kurumsal standardı

Model numarası: AX 7993176

BMW AG’nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. 24 V veya 400 V dağıtıcı olarak temel pano, boyutları 800 x 900 x 400 mm, 200 mm baza dahil, Technologie Karosseriebau (TKB) için.

Model numarası:
AX 7993176
Ürün açıklaması
BMW AG’nin tüm parça ve otomobil fabrikalarında geçerlidir. 24 V veya 400 V dağıtıcı olarak temel pano, boyutları 800 x 900 x 400 mm, 200 mm baza dahil, Technologie Karosseriebau (TKB) için.
Malzeme
Çelik sac
Renk
Pano: RAL 7035
Baza: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Destek kolu sistemi için dört montaj deliğine sahip arka tavan, sızdırmaz tapalarla kapatılmıştır, iç kısımda tavan plakasının delik şeklinin altında dört M6 perçinli somunlu takviye plakası
Konfor kollu kapı 2435.100, çift dilli kilit parçası dahil 2466.000
Kablo girişi için delikli, fırça şeritli bölünmüş bir taban plakası ile örtülmüş
200 mm yüksekliğinde baza 2820.082, dört köşe parçası, önde üst üste monte edilmiş 100 mm yüksekliğinde iki siperlik ve arkada 200 mm yüksekliğinde bir siperlikten oluşur.
sağa ve sola 200 mm yüksekliğinde 2820.420 baza paneli monte edilmiştir
Kapı, düz şerit topraklama iletkeni 2412.316 vasıtasıyla gövdenin alt topraklama noktasına bağlanır.
Tavan takviyesi, gövdenin üst topraklama noktasına düz şerit topraklama iletkeni 2412.316 ile bağlanır
Başka bir düz şerit toprak elektrodu 2412.316, tavan takviyesinin topraklama noktasından arkaya doğru montaj plakasına monte edilir
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Uygulamalar
400 V dağıtıcı
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 900 mm
Derinlik: 400 mm
Baza dâhil yükseklik
1.100 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
63 kg
Brüt ağırlık
65,2 kg
Dokümantasyonlar
Protective conductor brochure
White Paper
Veri sayfaları
Data sheets