- Ürün numarası:
- VX 7993.516
- Malzeme
- Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm
Arka panel: Çelik sac, 1,5 mm
Kablo giriş plakaları: Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı, çatı ve arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz boyalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası
Kapı(lar)
Tavan sacı
Arka panel
Kilit: 3 mm double-bit
montaj plakasız
200 mm yüksekliğindeki taban şunlardan oluşur: Çelik sac 4 taban köşe parçası, önde kapalı siperlik 8660.02X, yanda kapalı siperlik 8660.043, arka taban siperliği yatay bölünmüş, alt siperliğin üst kısmında delik, üst siperliğin alt kısmında kablo girişi için delik ve üzerine takılı yüksek yoğunluklu ve alev almayı engelleyen fırçalı şerit 8660.09x
Tavan, yan paneller ve zemin panelleri için eş potansiyel bağlantı, kontak elemanları kullanılarak montaj sırasında otomatik olarak gerçekleşir.
Kapı(lar) üstten EMC düz şerit topraklama elektrodu 2412.316 ile pano çerçevesi üzerine geçmeli somun ile topraklanmıştır
Konforlu tutamak 8618.240, entegre E1 kilitli, anahtarsız teslimat (ambalajında, paket içeriğine dahil)
2 zemin montaj braketi 8660.100 (ambalajında, paket içeriğine dahil)
Sistem ışığı LED 2500.300, 100 V - 240 V, 1 ~, 50 Hz / 60 Hz, soketsiz, ön tarafa monte edilmiş
Çelik sac kapı, tek parça kapalı, sağa doğru açılır, 180° menteşeler
Galvanizli taban plakaları, üç parçalı, kablo girişi için delik ve üzerine geçirilmiş fırça şeridi ile
- Kapı adeti
- 1
- Kapı dayanağı değiştirilebilir
- Evet
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
- Baza dâhil yükseklik
- 2.200 mm
- Kilit modeli
- 3 noktalı kilit sistemi
- VW E1 kilitli
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 96 kg
- Brüt ağırlık
- 101 kg
- EAN
- 4028177960084