Büyük pano HD

Ürün numarası: HD 4000.885

HD büyük pano, düzenli temizlik gerektiren hijyenik açıdan hassas alanlar için modüler pano çözümüdür.

Ürün numarası:
HD 4000.885
Malzeme
Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kilit göbeği HD: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Montaj plakası: Çelik sac
Yüzey
Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı
Kaynaklı arka panel taban sacına sahip çevrilebilir çerçeve
Preslenmiş contalı kapı
Tek kapılı panolarda menteşe yer değiştirebilir.
Montaj plakası
Opsiyonlar
Tesviyeli HS alt çerçevesi
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 500 mm
Montaj plakası (G x Y)
699 mm x 1.696 mm
Kapı açılma açısı
125°
IK kodu
IK08
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4X
Tip 12
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
96 kg
Brüt ağırlık
97,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177693593
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
White Paper
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu