Yangın söndürme panosu HD

Ürün numarası: HD 4000.075

Önemli güvenlik tertibatları hızla erişilebilir ve hijyene uygun olarak korunur - yangın söndürme panosu doğrudan üretim alanına yerleştirilebilir

Ürün numarası:
HD 4000.075
Fayda
Yangın söndürme aletlerinin hijyenik ve püskürme suyundan korumalı muhafazası
Kolay ve etkin temizlik olanakları sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu
Yangın söndürme aletinin T kapı kolu ile tek elle kolayca çıkartılması
Entegre gözetleme camı sayesinde hızlı envanter kontrolü
Malzeme
Pano ve kapı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Kapı kolu ve kilit: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Gözetleme penceresi: Polikarbonat
Conta: Silikon, FDA yönetmeliği 21 CFR 177.2600 ile uyumlu
Yüzey
Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Conta: Mavi boyalı (RAL 5010)
Teslimat kapsamı
Her yandan kapalı pano
Gözetleme pencereli ve geçme contalı kapı
Kapı dayanağı değiştirilebilir
3 noktadan kilitleme sistemli T kapı kolu
Ölçüler
Genişlik: 390 mm
Yükseklik, ön: 840 mm
Yükseklik arka: 1.010 mm
Derinlik: 300 mm
Görünen yüzey
Gözetleme penceresi genişliği: 170 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 670 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
IP69K koruma sınıfı
IP 59K
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
20 kg
Brüt ağırlık
22 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177918948
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu