Plastik panolar AX Gözetleme camıyla

Ürün numarası: AX 1449.000

Gözetleme camlı AX plastik panolar dış alandaki uygulamalar için uygundur. Panonun içindeki çok sayıdaki sabitleme deliği (örneğin 25mm delikli kirişler ve raylar) birbirinden ayrı iç kurulum imkanı sunar.

Duvara montaj aparatı AX plastik için

Direğe montaj kelepçesi AX, KX, AX plastik, AX IT, CS duvara monte panolar için

Üniversal köşebent AX plastik, plastik Ex panolar için

Mini-komfort kapı kolu AX

Kapı tutucusu AX plastik, plastik Ex panolar için

Sistem lamba LED

Kapı pozisyon şalteri sistem lambası LED için

İç montaj için vida AX plastik için

Ürün numarası:
AX 1449.000
Dizayn
Gözetleme camıyla
Product modification
Şubat 2022'den itibaren, taban bölümündeki iç alan montajı için bu öğelerin üzerindeki montaj kulpları kaldırılacak ve böylece kablo girişi veya çıkışları için bol alan sağlanacaktır. Geçiş kademeli olarak gerçekleştirilecektir.
Uygulamalar
Ortam sıcaklığı aralığı: -30 °C...+75 °C
Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir
Malzeme
Pano ve kapı: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyester
Kapı: Çevresi köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
Gözetleme penceresi: Polikarbonat
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Halojensiz
Yüzey
Pano ve kapı: Ek işlem uygulanmamış, boyalı plastik
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035 benzeri
Teslimat kapsamı
Gözetleme camlı, menteşe kapılı, çevresi kapalı, 3 mm double-bit kilitli pano
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
Montaj plakası
Entegre yağmur koruma çıtası olarak kapı üst ve alt kenarında çift kat izolasyon
NEMA koruma sınıfı
NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 56
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Koruma sınıfı
II (1000 V AC'de)
IK kodu
IK09
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 600 mm
Derinlik: 200 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
3 mm
Montaj plakası (G x Y)
305 mm x 525 mm
Kapı açılma açısı
130°
Kilit sayısı
2
With viewing window
Evet
Bilgi
Pano içindeki bileşenleri sabitlemek için iç montaj vidaları gerekir
Üniversal bağlantı kiti kullanarak sistem rayı gibi bileşenler 25 mm aralığında sabitlenebilir
Ana malzeme
Plastik
Normlar
UL 746C'ye göre F1 dış ortam uygunluk koşulunu karşılar
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
12,1 kg
Gümrük tarifesi numarası
94037000
EAN
4028177006652
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
AX plastik pano, GYD: 400x600x200 mm, gözetleme pencereli
Onaylar
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Koruma türü
Negative Certificate
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar